Wählen Sie Ihr Land

Global

Archivierte Produktversion

VOS410-BIS-60-WH Vision Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sichere Erkennung bei Objektgeschwindigkeiten bis zu 6 m/s
  • Bild- und Barcode-Erkennung mit 10 Bögen/s
  • Automatisches Teach-In der Referenz
  • Integrierter Fehlerbildspeicher
  • Integrierte Beleuchtung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VOS410-BIS-60-WH

Bogeninspektions-Sensor zur Überwachung von Bogenfolgen mittels Bildverarbeitung oder Barcode-Auswertung, gewinkelte Blickrichtung
LichtartIntegrierter LED-Blitz (weiß)
Objektgröße25 mm x 25 mm
Leseabstand60 mm
Schärfentiefe± 5 mm
Lesefeld60 mm x 40 mm
Auswertefrequenz10 Hz
Objektgeschwindigkeitgetriggert max. 6 m/s
BetriebsanzeigeLED grün: Betriebsbereit ;
BetriebsspannungUB24 V DC ± 20 %
LeerlaufstromI0max. 250 mA
LeistungsaufnahmeP06 W
SchnittstellentypEthernet
ProtokollTCP/IP
Übertragungsrate100 MBit/s
Kabellängemax. 30 m
Eingangsspannungextern anzulegen 24 V ± 15% PELV
Anzahl/Typ1 Triggereingang
Eingangsstromca. 1 mA bei 24 V DC
Kabellängemax. 30 m
Anzahl/Typ2 Elektronikausgänge, PNP , optisch entkoppelt
optional bis zu 4 Ausgänge
SchaltungsartPNP optisch entkoppelt , kurzschluss-/überlastfest
Schaltspannung24 V
Schaltstrommax. 100 mA je Ausgang
Kabellängemax. 30 m
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Gehäuselänge
Gehäusedurchmesser
SchutzartIP54
Anschluss3 x Stecker M12 x 1
Material
GehäuseZink-Druckguss, pulverbeschichtet
LichtaustrittGlasscheibe
Montage4 x Gewinde M6
Masseca. 730 g
Abmessungen
Höhe60 mm
Breite60 mm
Tiefe90 mm