Konvertiert die Signale eines 8-poligen RJ45-Steckverbinder zu Schrauben in der Anschlussklemme
Zur Verwendung mit WCS3B-LS510 EtherNet/IP-Leseköpfen
Verbindung zwischen Klemmenblock und Lesekopf über V19SY-G... Kabel
35 mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.