Wählen Sie Ihr Land

Global

CG.NA.NPT3/4S.BN.C.16.K25 Kabelverschraubungen, Metall, für unarmierte Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für Kabel ohne Armierung
  • Messing vernickelt
  • Gewinde NPT 3/4''
  • Dichtung Chloropren
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
  • Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
  • Verpackungseinheit: 25 Stück, ohne Zubehör

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CG.NA.NPT3/4S.BN.C.16.K25

Kabeltypunarmierte Kabel
Klemmbereich (D)10 ... 18 mm
Dichtungskombination S114,5 ... 18 mm
Dichtungskombination S1+S212 ... 14,5 mm
Dichtungskombination S1+S2+S310 ... 12 mm
GewindetypNPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)NPT 3/4''
SchutzartIP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material
FinishEigenfarbe silber
KabelverschraubungMessing, vernickelt
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
O-RingChloropren
DichtungseinsatzChloropren
Masse
Einzelkomponenteca. 85 g
Verpackungseinheitca. 2,34 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)31 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)26,7 ... 26,9 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)32 mm
Schlüsselweite (SW1)28 mm
Schlüsselweite (SW2)28 mm
Gewindelänge (TL)16 mm
Gesamtlänge (L)48 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)10 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtung S1 (SW2)18 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2 (SW2)22 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2+S3 (SW2)25 Nm
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 14 ATEX 012X*
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
UL-Zulassung
cULusE490324 geprüft gemäß UL 514B
E490962 geprüft gemäß UL 2225
CSA 60079-7 , CSA 60079-31
IECEx-ZulassungIECEx IMQ 14.0004X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 11380X
INMETRO-ZulassungDNV 20.0029 X
CCC-Zulassung2021312313000344
SchutzartEN 60529
Liefermenge25
LieferumfangKabelverschraubung
Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
VerschlussstopfenBP.NA.M20-M25S.PA