Wählen Sie Ihr Land

Global

IQH1-FP7V4A RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • Für FRAM-Transponder geeignet
  • Dual-LED zur Funktionsanzeige
  • Edelstahlgehäuse
  • Beständig gegen Reinigungsmittel
  • Anschluss über Klemmraum
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQH1-FP7V4A

RFID-Schreib-/Lesegerät HF, ISO 15693 für IDENTControl
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 130 mm
Schreibabstand0 ... 130 mm
Breitemax. 100 mm
UL File NumberE87056
MTBF110 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grün/gelbgrün: Power on
grün blinkend: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
gelb: Datenträger erkannt
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,3 W
Versorgungaus der IDENTControl
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP69K
AnschlussKlemmraum, Aderquerschnitt ≤ 2,5 mm2
Material
GehäusePBT
UnterteilEdelstahl V4A
Vergussmasse/HärterCY 221/HY 2966
Montage
Abstand zwischen zwei KöpfenMultiplex on: ≥ 100 mm
Multiplex off: ≥ 150 mm
Masseca. 700 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge108,5 mm