Wählen Sie Ihr Land

Global

VL18-54-M/32/40a/82b/118 Reflexionslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Übersichtliches Bedienfeld mit besonders hellen Anzeige-LEDs
  • Blinkende Power on Anzeige im Kurzschlussfall
  • Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
  • Schutzklasse II

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten VL18-54-M/32/40a/82b/118

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Betriebsreichweite0 ... 3,5 m
Grenzreichweite4 m
ReferenzobjektReflektor H50
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 632 nm
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesser200 mm im Abstand von 3500 mm
Öffnungswinkel3 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze30000 Lux ; gemäß EN 60947-5-2:2007
HystereseH< 15 %
MTTFd700 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, blinkend im Kurzschlussfall
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl , blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve , aus bei Strahlunterbrechung
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
LeerlaufstromI0< 25 mA
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannung30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittPMMA
Masse60 g
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser18 mm