Wählen Sie Ihr Land

Global

OB11PSU1100 Konsole für VisuNet PSUs

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
  • Gleiches Lochmuster wie OB11-J-AC1-N-N-N-N
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten OB11PSU1100

Konsole für VisuNet PSUs
Material1,4301 rostfreier Stahl
Masse0,5 kg
Befestigung4 x M4-Schrauben für Innenlochmuster (mit PSU gelieferte Schrauben können verwendet werden)
4 x M6-Schrauben für Löcher mit Durchmesser von 7 mm (abhängig von der Oberfläche müssen die passenden Schrauben vom Installateur ausgewählt werden)
HinweisGleiches Lochmuster wie OB11-J-AC1-N-N-N-N kann verwendet werden