Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

Tab-Ex02-DZ1-WIFILBY-ANDCN00.. Tabletcomputer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN etc.
  • Kamera (Front und Haupt / optional)
  • 8 MP Kamera mit integriertem Blitz auf der Hauptseite
  • 5 MP Front Kamera
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Accessories und Peripheriegeräte ermöglichen einen breiteren Einsatzzweck
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • GPS
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Plattform
  • Aktuellste verfügbare Android Version für dieses Gerät

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten Tab-Ex02-DZ1-WIFILBY-ANDCN00..

Tab-Ex 02 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), neueste verfügbare Android-Version, WiFi, mit Kamera, Version für Libyen
ProzessorExynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
ArbeitsspeicherRAM 3 GByte
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera8 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeFull HD (1920 x 1080 Pixel) @ 30 fps
interner Datenspeicher16 GByte
SensorenBeschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmgröße20,31 cm
Auflösung1280 x 800 (WXGA)
Helligkeit480 nit
Farben16 Mio.
AkkutypLi-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh
Betriebsdauerbis zu 11 h
WLAN802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)
BluetoothBluetooth® 4.2
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou
USBUSB 2.0
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
BetriebssystemAndroid™
SprachenDeutsch Englisch (Standard)
SicherheitSamsung KNOX 3.2
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
SchutzartIP64
Masse1250 g
AbmessungenH x B x T 162 mm x 256 mm x 33,3 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatSIRA 19 ATEX 1017 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db ia op is IIC T5 Gb
[exsign] II 2D tb ia op is IIIC T100°C Db
CSA-Zulassung
CSA-Zertifikat19.80012318X
Zugelassen fürClass I, II, Division 1, Groups A-G T5
Class I, Zone 1, AEx db ia op is IIC T5 Gb
Zone 21 AEx tb ia op is IIIC T100°C Db
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx SIR 19.0012X
IECEx-KennzeichnungEx db ia op is IIC T5 Gb
Ex tb ia op is IIIC T100°C Db
Zugelassen fürLibyen
LieferumfangTab-Ex® 02
Akku
Stylus-Halterung
S Pen
Safety Box
USB-Kabel
Reiseladegerät
Dokumentation