Wählen Sie Ihr Land

Global

Sensor-Aktor-Kabel

Group of sensor-actuator cables

Pepperl+Fuchs bietet Ihnen ein komplettes Portfolio an robusten Sensor-Aktor-Kabeln für die Maschinen- und Anlageninstallation. Die Sensor-Aktor-Kabel stehen Ihnen, als perfekte Ergänzung zu unserem Angebot an industriellen Sensoren, in verschiedensten Ausführungen zur Verfügung. Die Auswahl zwischen diversen Anschluss- und Leitungstypen ermöglicht die passgenaue Abstimmung auf Ihre Applikation. Dank unserer prozessoptimierten und flexiblen Fertigung sind kundenspezifische Lösungen in kürzester Zeit lieferbar.

Die Sensor-Aktor-Kabel mit optimierten M8- und M12-Steckverbindern überzeugen mit maximaler Lebensdauer, besonders robuster Bauform und vereinfachter Installation und Wartung. Neben M8 und M12 beinhaltet die Produktpalette der Sensor-Aktor-Kabel zahlreiche weitere gängige Anschlussarten wie 1/2“ oder 7/8“. Gasdichte und goldbeschichtete Crimp-Verbindungen erhöhen die Schwingungsfestigkeit und Langlebigkeit. Die rüttelsicheren Rändelmuttern sorgen für eine zuverlässige Verbindung und ermöglichen eine einfache und schnelle Montage.

Das Portfolio an Leitungstypen aus zertifizierter europäischer Produktion reicht von der soliden und wirtschaftlichen PVC-Ummantelung über die langlebige und hochflexible PUR-Ummantelung bis hin zur speziell für den Schweißbereich gefertigten POC-Ummantelung. Für anspruchsvolle Outdoor-Anwendungen ist unsere PUR-O-Ummantelung die beste Lösung, während die PUR-A-Ummantelung ideal für die Automobilfertigung geeignet ist. Als weitere Merkmale bieten wir unsere Sensor-Aktor-Kabel mit Edelstahlmuttern, LEDs zur Betriebs- und Funktionsanzeige, 360-Grad-Schirmung, cULus-Zertifizierung oder als eigensichere NAMUR-Varianten an. Sämtliche Connectivity-Produkte erreichen die Schutzarten IP67 und IP68 bis hin zu IP69.

Sprache
  • German
  • English
  • Japanese
Sprache
Broschüren
Sprache
Dateityp
Dateigröße
Download
Produktinformation - Mobile Equipment Connectivity Serie
de
PDF
2 MB
Anwendungsberichte
Sprache
Dateityp
Dateigröße
Download
Applikationsbericht - Connectivity für die Lebensmittelindustrie
de
PDF
194 KB
Andere
Sprache
Dateityp
Dateigröße
Download
Produktübersicht - Connectivity
de
PDF
1 MB