Seleccione su país

Visite el sitio web global

DF12-11-3K/145/151 Sensor de marcas de color

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente
  • Detección colorimetrica tricomática activa
  • Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral
  • 3 canales independientes
  • 3 etapas de tolerancia por canal
  • 3 salidas de contrafase

Mostrar más

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de DF12-11-3K/145/151

Sensor de marcas de color, rango de detección de 11 mm, luz RGB, aprendizaje externo, 3 salidas push-pull, conector M12
Rango de detección11 mm ± 2 mm
Emisor de luz3 LEDs
Tipo de luzLuz alterna visible verde/rojo/azul
Imagen del haz de luz1 mm x 3 mm
Desviación del ángulomax. ± 3°
MTTFd730 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la función2 LEDs amarillos, iluminados si hay detección
TEACH-IN indicaciónCanal TEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo cofásico; 2,5 Hz; 2,5 Hz . Tolerancia TEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo contrafásico; 2,5 Hz; 2,5 Hz .
Elementos de mando2 Conmutador giratorio TEACH-IN para Canal TEACH-IN y Tolerancia TEACH-IN .
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Entrada de funciónExt. Teach-Entrada (ET)
Ext. Salida de supresión (AT)
Señal de salida3 salidas de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. invers. de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
CertificadosCE, cULus
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector de metal M12, 8 polos, girable en 90°r
Material
CarcasaMarco: fundición inyectada de cinc, niquelado
Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio
Salida de luzLuneta de plástico
Masa60 g
Dimensiones
Altura49 mm
Anchura41,5 mm
Profundidad15 mm
Nota(utilizar para el cable de conexión tipo V19)
Notas generales