Seleccione su país

Visite el sitio web global

SU19.1/110/115 Fibra óptica

Ventajas clave de un vistazo

  • Línea clásica con pantalla
  • AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido
  • Contactos de puente para simplificar el cableado
  • Detección de transparencia
  • 30 µs modo de alta velocidad
  • Módulo esclavo

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de SU19.1/110/115

Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo esclavo, salida push-pull y cable fijo
Rango de detecciónhasta 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Alcancehasta 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Límite de luz extraña10000 Lux
Forma constructiva modularmáximo 20 unidades
MTTFd500 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoPower on: iluminado estático , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de diagnósticoDisplay de 7 segmentos
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado estático Estado de conmutación, parpadea si está por debajo de la reserva de función
Elementos de mandoTecla (modo) para selección de menú ; Tecla (Set) para Teach-In ; Tecla (Up/Down) para ajuste de precisión y parametrización
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 30 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro programable
Señal de salida1 salida de contrafase npn/pnp , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 2 V DC a 100 mA ; ≤ 0,7 V con 10 mA
Frecuencia de conmutaciónfModo de alta velocidad: 16 kHz , Modo estándar: 3 kHz , Alta resolución: 250 Hz ~ 3 kHz (selección mediante sensor), Automático: 250 Hz , modo de vidrio: 250 Hz
Tiempo de respuestaModo de alta velocidad: 30 µs , Modo estándar: 160 µs , Alta resolución: 2 ms , Automático: 160 µs ~ 2 ms (selección mediante sensor), modo de vidrio: 2 ms
RepetibilidadR≤ 0,5 % A la anchura de exploración ajustada
Función del temporizadorRetardo de actuación, caída, onda transitoria de conexión, prolongación de impulso ; ajustable 0 ... 999 ms en pasos de 1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP50
Conexión2 m cable fijo , 1 x 0,25 mm2 , PVC
Material
CarcasaPC
Masa45 g
Dimensiones
Altura34,5 mm
Anchura9 mm
Profundidad62,3 mm
Notas generales