Seleccione su país
PC-GXP1200-19S-*-P3/P4* Operator Workstation (PC)VisuNet GXP PC Zone 2/22 (2020 Generation)
Ventajas clave de un vistazo
- 19 in (48 cm) display
- PC solution with pre-installed Windows® operating system
- Lightweight design
- Completely modular system for easy field maintainability
- Flush or bezel mounting options
- IP66 rating for each individual component and entire system with housing
- Certified for ATEX and IECEx Zone 2/22
- UL listed for USA and Canada
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE