Seleccione su país
TCU1200-* (Intel® Atom Apollo Lake Processor) Thin Client Unit (TCU)Generation 2020
Ventajas clave de un vistazo
- Modular, lightweight design
- Low-power design with minimal heat dissipation
- VisuNet RM Shell installed
- High connectivity flexibility due to multiple interface options
- Certified for ATEX and IECEx Zone 2/22
- UL listed for USA and Canada
- IP66
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN