Seleccione su país
TAB-EX03-D2--WIFINAM-CS-000-.. Tablet computerTab-Ex® 03 D2
Ventajas clave de un vistazo
- NFC technology for wireless applications
- Comprehensive security thanks to Samsung KNOX
- Suitable for use with gloves
- Google ARCore
- Samsung DeX Mode
- MIL-STD-810H
- 64 GB internal memory
- Micro SD slot (up to 1 TB)
- Replaceable battery
- Micro SD slot, 512 GB
- 13 MP rear camera + 5 MP front camera
- No battery mode
- Verizon, AT&T, T-Mobile
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN