Seleccione su país
Ex-Handy10-ROW-DZ1ZAF-ANDC00.. Feature phoneEx-Handy 10
Ventajas clave de un vistazo
- Replaceable SIM
- Global certificates - a common hardware platform
- Wireless connections such as WWAN, 4G LTE, WLAN and Bluetooth®
- Android™ Enterprise Recommended verified device
- GPS
- NFC technology for wireless applications
- Service contract
- Programmable hardware buttons
- Special buttons for lone worker protection (LWP) applications
- Latest firmware release: Android™ 9
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN