Seleccione su país

Visite el sitio web global

VIM82PU-S1G10-20E-I42WV19 Sensor de vibración

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuada para aplicaciones SIL2/Pld.
  • Carcasa de acero inoxidable resistente
  • Aceleración de la vibración en g (rms) según DIN ISO 10816/20816
  • 2 salidas de relé para funciones de seguridad con umbrales de conmutación ajustables, lo que permite la monitorización de un área de ventana
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de VIM82PU-S1G10-20E-I42WV19

Sensor de vibración con función de seguridad tanto para la salida de corriente analógica como para las 2 salidas de relé con umbrales de conmutación ajustables
TipoSensor de vibración
Tecnología de mediciónMEMS
SeriePure Line
Variable medidaAceleración de vibración
Rango de medición
Aceleración de vibracióna-rms0 ... 10 g rms
Precisión de medición± 0,01 g (punto de calibración: 90 % del rango de medición; 159,2 Hz)
Cumple los requisitos de tolerancia de DIN ISO 2954
Sensibilidad cruzada<5 % de la aceleración lateral parcial, que actúa a exactamente a 90° del eje de medición
Rango de frecuencias10 ... 1000 Hz
Tiempo promediopara a-rms: 2 s
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 2
MTTFd329 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)min. 90 %
Indicación del estado6 indicadores LED para estados operativos
Elementos de mando4 interruptores giratorios y 1 botón para programación
Segurose requiere un fusible externo: 3 A , acción semirretardada , 30 V CC
Tensión de trabajoUB24 V CC + 7 % / - 10 %
Consumo de corrientemáx. 100 mA
Consumo de potenciaP02,6 W
Retardo a la disponibilidadtv15 s (inicialmente, las funciones de autocomprobación se ejecutan antes de que los valores medidos seguros estén disponibles en la salida)
Protección contra sobretensioneshasta 2 kV
Tipo de salidaRelé
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 1 A
Tipo de salidaRelé
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 1 A
Tipo de salidasalida analógica, corriente
salida de la variable de vibración
Corriente de salida4 ... 20 mA
Resistencia de carga≤ 500 Ω
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66, IP67
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 16,5 g , 10 ... 1000 Hz
Evaluación de la vibraciónDIN ISO 10816/20816
Seguridad funcionalDIN EN IEC 61508 , SIL 2
EN ISO 13849 , PL d
Autorización UL
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 60 °C (max. 140 °F)
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Medición de la temperatura del cabezal-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) directamente en el punto de montaje
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Tipo de conexiónconectores, recto
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP66 / IP67 solo en estado conectado y con la cubierta de la carcasa correctamente montada
Conectores
RoscaM12
Nº de polos8
Masaaprox. 500 g
Dimensiones
Altura46 mm
Anchura62 mm
Longitud73,5 mm
Volumen de suministro1 x tornillo Allen M8 x 20
1 x arandela elástica M8
1 x etiqueta de sellado