Seleccione su país

Visite el sitio web global

PXV000025M-AAMG30x200-000145 Código de barras metálico

Ventajas clave de un vistazo

  • Gran resistencia a temperaturas extremas
  • Resistencia mecánica elevada
  • Fácilmente intercambiable
  • Muy resistente a los productos químicos
  • Códigos Data Matrix de 2 colores

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

Datos técnicos de PXV000025M-AAMG30x200-000145

Códigos de barras metálicos DataMatrix para posicionar cabezales de lectura safePXV y safePGV
Total length25 m
Start position145 m
Code bar segment
Nominal segment length200 mm
Width30 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Material thickness1 mm
MaterialAluminum
Mounting typeadhesive
Mass83 g / m
Manufacturing tolerance± 1 mm/m
StorageMaximum 2 years under normal storage conditions.