Seleccione su país
VIM82PU-S0V16-20E-I422V19 Sensor de vibración
Ventajas clave de un vistazo
- Adecuada para aplicaciones SIL2/Pld.
- Carcasa de acero inoxidable resistente
- Velocidad de vibración en mm/s (rms) según DIN ISO 10816/20816
- 2 salidas de relé para funciones de seguridad con umbrales de conmutación ajustables, lo que permite una prealarma y una alarma principal




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de VIM82PU-S0V16-20E-I422V19
Sensor de vibración con función de seguridad tanto para la salida de corriente analógica como para las 2 salidas de relé con umbrales de conmutación ajustables |
Tipo | Sensor de vibración | ||||
Tecnología de medición | MEMS | ||||
Serie | Pure Line | ||||
Variable medida | Velocidad de vibración | ||||
Rango de medición | |||||
| |||||
Precisión de medición | ± 0,1 mm/s (punto de calibración: 90 % del rango de medición; 159,2 Hz) Cumple los requisitos de tolerancia de la norma DIN ISO 2954 para rango de medición superiore a 8 mm/s | ||||
Sensibilidad cruzada | <5 % de la aceleración lateral parcial, que actúa a exactamente a 90° del eje de medición | ||||
Rango de frecuencias | 1 ... 1000 Hz | ||||
Tiempo promedio | para v-rms: 2 s |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL d | |
Categoría | cat. 2 | |
MTTFd | 329 a | |
Duración de servicio (TM) | 10 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | min. 90 % |
Indicación del estado | 6 indicadores LED para estados operativos | |
Elementos de mando | 4 interruptores giratorios y 1 botón para programación |
Seguro | se requiere un fusible externo: 3 A , acción semirretardada , 30 V CC | |
Tensión de trabajo | UB | 24 V CC + 7 % / - 10 % |
Consumo de corriente | máx. 100 mA | |
Consumo de potencia | P0 | 2,6 W |
Retardo a la disponibilidad | tv | 15 s (inicialmente, las funciones de autocomprobación se ejecutan antes de que los valores medidos seguros estén disponibles en la salida) |
Protección contra sobretensiones | hasta 2 kV |
Tipo de salida | Relé | |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 1 A |
Tipo de salida | Relé | |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 1 A |
Tipo de salida | salida analógica, corriente salida de la variable de vibración | |
Corriente de salida | 4 ... 20 mA | |
Resistencia de carga | ≤ 500 Ω |
Grado de protección | DIN EN 60529, IP66, IP67 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 16,5 g , 10 ... 1000 Hz | |
Evaluación de la vibración | DIN ISO 10816/20816 | |
Seguridad funcional | DIN EN IEC 61508 , SIL 2 EN ISO 13849 , PL d |
Autorización UL | ||||||||
|
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Medición de la temperatura del cabezal | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) directamente en el punto de montaje | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Tipo de conexión | conectores, recto | ||||||||||
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||
Grado de protección | IP66 / IP67 solo en estado conectado y con la cubierta de la carcasa correctamente montada | ||||||||||
Conectores | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 500 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|
Volumen de suministro | 1 x tornillo Allen M8 x 20 1 x arandela elástica M8 1 x etiqueta de sellado |