Seleccione su país

Visite el sitio web global

PXV000002M-AAMG30x500-000668 Código de barras metálico

Ventajas clave de un vistazo

  • Gran resistencia a temperaturas extremas
  • Resistencia mecánica elevada
  • Fácilmente intercambiable
  • Muy resistente a los productos químicos
  • Códigos Data Matrix de 2 colores

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PXV000002M-AAMG30x500-000668

Códigos de barras metálicos DataMatrix para posicionar cabezales de lectura safePXV y safePGV
Longitud total2 m
Posición inicial668 m
Segmento de barra de códigos
Longitud nominal del segmento500 mm
Anchura30 mm
Temperatura de trabajo-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura del montaje10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricasRadiación ultravioleta
Humedad
Resistencia químicaAceites
Grasas
Combustibles
Disolvente alifático
ácidos débiles
Robustez del material1 mm
MaterialAluminio
Tipo de montajeadhesivo
Masa83 g / m
Tolerancia de fabricación± 1 mm/m
AlmacenajeMáximo de 2 años en condiciones de almacenamiento normales.