Seleccione su país
HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL Placa de terminación
Ventajas clave de un vistazo
- Tarjeta de sistema para Schneider Electric, serie Tricon de Triconex
- Homologación TAN48
- Para tarjeta DI de 64 canales (32+32) 3564
- Para 32 módulos
- Módulo recomendado: HiC2821 (DI)
- Alimentación de 24 V CC
- Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo enchufables, azules
- Área no peligrosa: Conector hembra ELCO, 56 pines
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL