Seleccione su país

Visite el sitio web global

Versión del producto archivado

UC1000-18GM90A-E2-IO-V1 Sensor ultrasónico

Ventajas clave de un vistazo

  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Salida de conmutación
  • Compensación de temperatura
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC1000-18GM90A-E2-IO-V1

Sistema cabezal único
Rango de detección 100 ... 1000 mm
Rango de ajuste110 ... 1000 mm
Zona ciega0 ... 100 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 200 kHz
Retardo de respuestaaprox. 100 ms
Resolución1 mm
Linearidadlateral
Error de linealidad≤ ± 2 mm
Deriva de temperatura≤ ± 2,5 %
Retardo a la disponibilidadtv≤ 120 ms
Longitud de línea admitidamáx. 20 m
LED verdeparpadea: IO-Link ON
LED amarilloencendido: Objeto dentro del rango de medición
Tensión nominal de trabajoUe24 V CC
Tensión de trabajoUB12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida)
Rizado≤ 10 %
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Tipo de InterfazIO-Link
Tipo de salida1 salida de conmutación pnp, N.A. (modo SIO)
Corriente de trabajoIL≤ 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Frecuencia de conmutación5 Hz
Caída de tensión≤ 2 V
Corriente residual≤ 0,01 mA
Retardo a la activación ≤ 100 ms
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
Material
Carcasalatón, niquelado
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Posición del montajecualquiera
Masa90 g
Dimensiones
Longitud90 mm
Diámetro18 mm
Fijaciónpar de apriete max. : 60 Nm