Seleccione su país
Versión del producto archivado
IUH-F190-V1-EU Read/write head
Ventajas clave de un vistazo
- Most flexible midrange UHF read/write head for worldwide use
- Ready-made PLC function blocks designed for quick and easy system integration
- Compact and robust housing for harsh industrial environments
- Multi-tag reading of up to 40 tags ensures increased productivity


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Hoja de datosClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de IUH-F190-V1-EU
UHF read/write head, for IDENTControl, Europe, the Middle East, and Africa |
Operating frequency | 865 MHz … 868 MHz: EU, Oman, South Africa, Turkey 865 MHz … 867 MHz: India 866 MHz … 867.6 MHz: Russia Transmission licenses for other countries on request | |
Emitted power | 20 mW ... 200 mW ERP, adjustable |
LED green | Power on | |
LED yellow | Read/write operation successful | |
LED blue | Transmission mode |
Power consumption | P0 | ≤ 7 W |
Supply | from the IDENTControl |
Directive conformity | |||||
| |||||
Standard conformity | |||||
|
Radio approval | EU: PF13CERT2611 India: ETA-103/2016-RLO(SR)/2442 Oman: TRA/TA-R/1745/14 South Africa: TA-2016/3103 |
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Operation with nontransmission periods, adjustable) -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) (Continuous transmission mode) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Degree of protection | IP67 | ||||||||||
Connection | connector M12 x 1 | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Mass | approx. 800 g | ||||||||||
Dimensions | |||||||||||
|
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.