Seleccione su país
CG.EM.M16.SS.C.16.K01 Cable Glands, Metal, for shielded EMC Cables
Ventajas clave de un vistazo
- For shielded EMC cables without armor
- Stainless Steel
- Thread M16
- Seal chloroprene
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X
- Packaging unit: 1 piece, kit with accessories
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN