Seleccione su país
BDRV-1MBNS.K01 Breather Drain, Metal
Ventajas clave de un vistazo
- Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Brass nickel-plated
- Thread M20
- Seal silicone
- Packaging unit: 1 piece, kit with accessories
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN