Seleccione su país
CG.AR.NPT1L.SS.C.26.K10 Cable Glands, Metal, for armored Cables
Ventajas clave de un vistazo
- For armored cables
- Stainless Steel
- Thread NPT 1''
- Seal chloroprene
- Ex d, Ex e and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Suitable for operation in Class I, Zone 1/2/22
- Suitable for operation in Class I, Division 2 when installed in accordance with NEC501.10(B)(2)
- Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X
- Packaging unit: 10 pieces, without accessories
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN