Seleccione su país

Visite el sitio web global

VL18-54-M/40a/118/128 Sensor óptico de barrera por reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Panel de control visible con indicación por LEDs especialmente luminosos
  • Indicación de energía intermitente en cortocircuito
  • Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutua
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Clase de protección II

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de VL18-54-M/40a/118/128

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Distancia útil operativa0 ... 3,5 m
Distancia útil límite4 m
Objeto de referenciaReflector H50
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 632 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luz200 mm a una distancia de 3500 mm
Ángulo de apertura3 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux ; según EN 60947-5-2:2007
HistéresisH< 15 %
MTTFd700 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la funciónLED amarillo, se ilumina con haz de luz libre , parpadea si está por debajo de la reserva de función , off con interrupción de haces
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Corriente en vacíoI0< 25 mA
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salidaSalida de contrafase protegido contra cortocircuito a prueba de sobretensión
Tensión de conmutación30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPMMA
Masa60 g
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro18 mm