Seleccione su país
CG.BA.NPT3.BN.S.43.K02 Cable Glands, Metal, Barrier Glands for armored Cables
Ventajas clave de un vistazo
- For armored cables
- Barrier gland
- Brass nickel-plated
- Thread NPT 3''
- Seal silicone
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Packaging unit: 2 pieces, without accessories
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN