Seleccione su país
Tab-Ex02-DZ1-WIFICOG-ANDCS00.. Tablet computer
Ventajas clave de un vistazo
- Replaceable SIM
- Wireless connections such as WWAN, 4G LTE, WLAN, etc.
- Camera (front and main/optional)
- 8 MP camera with built-in flash on the main screen
- 5 MP front camera
- Comprehensive security thanks to Samsung KNOX
- Accessories and peripheral devices allow a wider range of applications
- Suitable for use with gloves
- NFC technology for wireless applications
- GPS
- Global certificates - a common platform
- Complete HART DD Library
- DevComDroid Smart Device Communicator App
- Viator® BT Bluetooth® HART Modem
- Complete kit is pre-installed for customer
- Out of box experienced (OOBE)
- Latest available Android version for this device
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE