Interfaces del proceso

Las interfaces del proceso de FieldConnex conectan varias entradas y salidas analógicas y discretas al bus de campo con el cableado mínimo. Seguridad intrínseca: los sensores y actuadores se pueden montar en la Zona 0/Div. 1, la interfaz del proceso en la Zona 1/Div. 1. Ejemplos típicos:
- Sensores Namur
- Abra y cierre las válvulas
- Mediciones de temperatura resistiva (RTD)
- Termopares
La E/S se alimenta a través del bus de campo, lo que permite ahorrar en el cableado. Todas las interfaces del proceso están disponibles con una opción de protocolo: Profibus PA y Foundation Fieldbus H1. Permiten flexibilidad a través de bloques de funciones estándar y selecciones de muchos tipos y fabricantes de sensores. En relación con los switches de campo del carril Ethernet-APL, las señales simples se pueden conectar a granel al DCS, lo que permite aplicaciones económicas y a gran escala.
- English
- German