Standardoitu 2-johdin Ethernet-APL mahdollistaa historiallisen uuden sukupolven yhteyden kenttäinstrumentoinnin väylätekniikassa. Tämän teknologian takana on suuri määrä vuosia kestänyttä yhteistyötä alan suurimpien yritysten kanssa.
Prosessiteollisuuden kenttäinstrumentoinnin kommunikointiteknologioissa (pneumaattiset viestit, 4-20 mA, 4-20 mA HART, Profibus PA/FF H1) on otettu merkittäviä harppauksia vain noin 20 vuoden välein. Tämä ei kerro siitä, etteikö ratkaisuille olisi kehittämisen tarvetta, vaan ennemminkin siitä että asiat on ratkaistu aikanaan taitavasti ja kestävästi yleisesti hyväksyttävällä tavalla.
Standardoitu 2-johdin Ethernet-APL mahdollistaa historiallisen uuden sukupolven yhteyden kenttäinstrumentoinnin väylätekniikassa. Tämän teknologian takana on suuri määrä vuosia kestänyttä yhteistyötä alan suurimpien yritysten, kuten ABB, Siemens, Emerson, Rockwell Automation, Yokogawa, Pepperl+Fuchs, Endress+Hauser, Krohne, Wega, Samson, jne kanssa.
2-johdin Ethernet-APL:n hyödyt ovat ennennäkemättömät. Se ei vaadi tiettyä Ethernet-protokollaa, vaan se soveltuu kaikkiin olemassa oleviin Ethernet protokolliin. Sen avulla Ethernet tason kenttälaiteyhteys on mahdollista toteuttaa aidosti kenttätasolle, aina yksittäiseen kenttälaitteeseen asti. Tämä tuo esineiden internetin (IoT) myös prosessiteollisuuteen. Jos normaalilla Ethernet-kaapelilla yhteys on mahdollista 100 metriin asti, 2-johdin Ethernet-APL teknologialla yhteys on jopa yhden kilometrin kytkimien välillä sekä kytkimiltä kenttälaitteille 200 m. Ensimmäistä kertaa käytössä on Ethernet-ratkaisu, joka soveltuu erinomaisesti erittäin haastaviin olosuhteisiin sekä myös räjähdysvaaralliselle alueelle Zone 0 / Class 1, Div. 1 (Ex ia).
2-johdin Ethernet-APL mahdollistaa saumattoman kaksisuuntaisen samanaikaisen (full duplex) tiedonvälityksen kaikilla toimintatasoilla yksittäisestä kenttälaitteesta valvomoihin ja pilveen asti 10Mbit/s nopeudella. Tiedonvälityskanavan lisäksi 2-johdin Ethernet-APL fyysistä kerrosta pitkin välitetään laitteille niiden tarvitsema 24 VDC käyttöjännite. Rakenne on siis sama kuin prosessi-instrumentoinnin kenttäväylissä. Teknologia on erityisen tervetullut lisä uusia prosessilaitoksia rakennettaessa, mutta se soveltuu erinomaisesti myös uusiin osastoihin tai ratkaisuksi merkittävissä prosessilaitosten korjausrakennusprojekteissa.
Englanninkielistä lisämateriaalia:
Perustietoa 2-johdin Ethernet -ratkaisusta.
2-johdin Ethernet-APL:n englanninkielinen suunnittelu- ja asennusohje.