Nopein ja tehokkain tapa lähettää jatkuvasti suuria määriä tietoja räjähdysvaarallisilta alueilta pilveen
Teollisuus 4.0 ja teollinen esineiden internet ovat arkipäivää valmistusteollisuudessa. Sen sijaan prosessiteollisuudelta on puuttunut verkkostandardi, jonka avulla voitaisiin siirtää nopeasti suuria tietomääriä kentän tasolta teollisuus 4.0:n edellyttämän arkkitehtuurin tasolle.
Uuden Ethernetin fyysisen kerroksen (Advanced Physical Layer, Ethernet-APL) tekniikan myötä Pepperl+Fuchs ja muut yritykset saavuttavat merkittävän virstanpylvään. Ethernet-APL:n etuja ovat suuret kaapelin pituudet, räjähdyssuojaus ja yhteentoimivuus, mikä varmistaa jatkuvan ja läpinäkyvän tiedonsiirron kaikilla hierarkiatasoilla. Tutustu tarkemmin uraauurtavaan tekniikkaan, joka raivaa tietä vaativille IoT-sovelluksille prosessiteollisuudessa.
Pyrkimys standardisoida tiedonsiirtojärjestelmän fyysinen kerros on globaalissa prosessiteollisuudessa ainutlaatuinen projekti. Projektia tukevat alan johtavat järjestöt Fieldcomm Group, OPC Foundation, ODVA, PROFIBUS ja PROFINET International sekä teollisuuden avaintoimijat, ja se on kaikkien aikojen merkittävin yhteisponnistusprosessiautomaation saralla. ABB, Endress+Hauser, Krohne, Phoenix Contact, Rockwell Automation, SAMSON, Siemens, Stahl, Vega ja Yokogawa kehittävät kaikki yhdessä Pepperl+Fuchsin kanssa Ethernetille uutta "edistynyttä fyysistä kerrosta".
Ethernet-APL yhdistää kaikki prosessiammattilaisten kokemuksiin perustuvat tarpeet: pitkät kaapelit, kahden johtimen linjat, yhteentoimivuuden ja käytön räjähdysvaarallisilla alueilla aina tilaluokkaan 0 / luokkaan 1, alaluokkaan 1 asti. Sähköisen räjähdyssuojauksen asiantuntijana Pepperl+Fuchs edistää aktiivisesti näitä kehityssuuntia Ethernet-APL-projektissa. Miniatyyriversio prosessilaitoksen Ethernet-APL-arkkitehtuurista esiteltiin erillisessä havaintoesityksessä jo vuonna 2015.
Ethernet Advanced Physical Layer- eli Ethernet-APL -verkon etuja ovat suuret kaapelien pituudet, räjähdyssuojaus ja yhteentoimivuus, mikä mahdollistaa jatkuvan läpinäkyvän tiedonsiirron kaikilla hierarkiatasoilla. Tämä traileri esittelee lyhyesti uraauurtavan teknologian...
Tässä videossa Pepperl+Fuchsin Components & Technology, Process Automation -liiketoimintayksikön johtaja Michael Kessler havainnollistaa prosessilaitoksen tyypillistä tiedonsiirtoarkkitehtuuria, jossa signaalinvälitykseen käytetään Ethernetiä…
Ethernet Advanced Physical Layer -tekniikkaa voidaan käyttää missä tahansa prosessilaitoksessa, sillä sen asennusarkkitehtuuri on joustava ja sen räjähdyssuojaus soveltuu kaikille räjähdysvaarallisille alueille. Video esittelee tyypilliset topologiat prosessiautomaatiota varten…
Tässä paneelikeskustelussa BASF:n Gerd Niedermayer keskusteli Pepperl+Fuchsin asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden Ethernet-APL-tiedonsiirron haasteista ja eduista prosessiautomaatiossa ja ensimmäisestä testiasennuksesta BASF:llä…
To provide the process industry with the Ethernet advanced physical layer, four attributes must be standardized: communication, power supply, installation, and explosion protection. Andreas Hennecke, Product Marketing Manager at Pepperl+Fuchs, illustrates these attributes in detail …
Tässä keynote-puheessa Pepperl+Fuchsin Components & Technology -liiketoimintayksikön johtaja Michael Kessler kertoo tekijöistä, jotka johtivat laajimpaan yhteistyön prosessiteollisuuden historiassa…
Ethernet-APL on suunniteltu tukemaan kaikkia olennaisia asennustopologioita. Tämä topologia on esimerkki kompaktista tai sisätila-asennusinfrastruktuurista, jollaisia käytetään kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa. Ethernet-APL-kenttäkytkimet sijoitetaan tyypillisesti liitäntärasioihin tai kytkentäkaappeihin turvallisille alueille tai räjähdysvaarallisille alueille, jotka kuuluvat tilaluokkaan 2 ja alaluokkaan 2. Kaapelin pituus laitteelle on enintään 200 m. Räjähdyssuojaus räjähdysvaarallisia alueita varten sisältää luonnollisen vaarattomuuden, joka on valittavissa laiteyhteydelle.
This topology gives an example for long-reach installations as seen in the oil and gas industry. It enables cable lengths of up to 1000 m between switches on the trunk segment. Here, the Ethernet-APL field switches are designed for operation in hazardous areas, which are typically Zone 1 and 2 or Division 2. Normally, they are loop powered by the Ethernet-APL power switch and distribute both communication signals and power to the field devices via spurs. This Ethernet-APL installation also meets all requirements for explosion protection with increased safety or intrinsic safety. This topology provides a clear migration path for fieldbus users during brownfield projects.
Onko sinulla kysyttävää Ethernet advanced Physical Layer (Ethernet-APL) -tekniikasta tai haluaisitko saada lisätietoja? Autamme mielellämme! Täytä yhteydenottolomake ja lähetä meille viesti.