Serviceline
Yhteydenotto, Koneautomaatio
+358 20 7861 290
Yhteydenotto, Prosessiautomaatio
+358 20 7861 291

Initiator tester 1-1350

1-1350
  • 2-way LED indicator for switch status

Lataa koko tietolomake PDF-tiedostona:


Ote tietolomakkeesta: Tekniset tiedot 1-1350

Tuotekuvaus
Initiator tester
Electrical specifications
Operating voltage18 V, two 9 V block batteries included with delivery
Mechanical specifications
Connection4 connection terminals
for 0 V, 18 V (pulsed, testoutput 1 and 2)
Dimensions110 mm x 68 mm x 33 mm

Approvals+Certificates: 1-1350

Statements of complianceSertifikaatin nroTiedostotyyppiTiedoston koko
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3888PDF219 KB