Sélectionnez votre pays
EXTA4-*-K4* (2020 Generation) Ex i keyboard with touch pad
Principaux avantages en un coup d'œil
- Degree of protection: IP66
- Stainless steel housing
- National layout variants available for US, GER and FR
- PC-compatible-keyboard with 105 short stroke keys
- Designed for use in Zone 1/21 and Zone 2/22 hazardous areas
- USB or PS/2 interface with USB cable
- UL listed for USA and Canada, Class I, Div. 2 (UL HazLoc Equipment) or Class I, II, III, Div. 2 (UL Hazloc Component)
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN