Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Fair Flair
FOIRE DE HANOVRE 25 Du 31 mars au 4 avril 2025, dans le Hall 9, Stand D76

Vous souhaitez découvrir les possibilités offertes par la technologie pour façonner l'avenir ? Rendez visite à Pepperl+Fuchs à la FOIRE DE HANOVRE, la principale plateforme internationale et le point névralgique de la transformation industrielle.

Homme assis devant un écran, écoutant un webinaire
Séminaire en ligne sur la protection électrique contre le risque d'explosion Inscrivez-vous dès maintenant !

Nos séminaires sont basés sur les directives européennes 2014/34/UE et 1999/92/CE relatives à la protection contre le risque d'explosion et à la sécurité électrique, applicables dans toute l'Europe et reflétées dans les lois nationales.

Mains tenant le kit Digital Twin Pepperl+Fuchs
Surveillance des actifs basée sur l'IA avec le kit de démarrage Digital Twin

Le kit de démarrage Digital Twin de Bosch Digital Twin Industries et Pepperl+Fuchs offre aux opérateurs une solution plug-and-play utilisant l'IA pour des analyses en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité et la maintenance préventive des usines.

Application du système Volume3D dans un tapis convoyeur
Mesure précise du volume en temps réel

Le système Volume3D mesure les débits avec une précision élevée. La combinaison de la technologie de détecteur LiDAR, d'un codeur et d'une unité d'évaluation intelligente fournit des données détaillées sur le volume, le débit et de nombreux autres paramètres.

Travailleur mobile dans un environnement industriel tenant une tablette dans sa main
Nouvelles normes en matière de communication 5G Définies par une tablette Tab-Ex® 05 de 8 pouces.

Avec la nouvelle tablette Tab-Ex 05, Pepperl+Fuchs lance la première tablette Android compatible 5G dotée d'un écran de 8 pouces, approuvée pour une utilisation dans les Zones 1/21 et en Division 1.

Gamme de détecteurs de distance inductifs de Pepperl+Fuchs
L'induction rencontre la vitesse. Détecteurs de distance inductifs avec IO-Link

Pepperl+Fuchs présente des détecteurs de distance inductifs avec IO-Link et des fonctions de Condition Monitoring intégrées. Pour la première fois, ces détecteurs mesurent non seulement la position de l'objet, mais aussi la vitesse et l'accélération des éléments amortisseurs.

Visuel clé d'Ethernet-APL
La digitalization arrive dans les industries des procédés Ethernet-APL

Ethernet-APL pour les applications Internet des objets industriel dans les industries des procédés : découvrez le moyen le plus rapide et efficace de communiquer en continu de grands volumes de données provenant de zones à risque d'explosion vers le cloud.

1/7

Bienvenue chez Pepperl+Fuchs !

Bienvenue sur notre site Web d'entreprise entièrement repensé. Nous espérons que vous vous y retrouverez rapidement et que vous apprécierez les améliorations apportées, car ce projet a nécessité beaucoup d'efforts et d'engagement. Bien sûr, nous avons encore beaucoup à faire et nous y travaillons constamment. Alors restez curieux et n'hésitez pas à revenir régulièrement !

L'automatisation est une passion pour nous, et la collaboration avec nos clients est notre principe directeur.

Avez-vous des questions ?Nous contacter

Nous serons ravis de vous aider ! Contactez-nous pour obtenir des informations commerciales, une assistance technique ou pour trouver votre interlocuteur local.

Restez informése-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir régulièrement des actualités et des informations passionnantes sur le monde de l'automatisation.