22/09/2020Modules ICE1 avec redondance S2 : maître IO-Link pour systèmes haute fiabilité

Lorsqu'une machine d'une usine chimique ou pharmaceutique tombe en panne ou nécessite une réparation, les temps d'arrêt peuvent durer plusieurs semaines. Les lots doivent être mis au rebut et l'usine elle-même doit être complètement nettoyée jusqu'à ce que les opérations puissent reprendre. En particulier dans ces applications critiques, la redondance de système est essentielle pour prévenir les temps d'arrêt non planifiés et les coûts qui y sont associés. Pour cette raison, le mécanisme de communication des nouveaux maîtres IO-Link prend en charge la fonctionnalité de redondance S2 qui permet à un automate programmable industriel (API) supplémentaire de prendre automatiquement le contrôle du processus en cas de défaut lié au contrôle de l'API principal.

Le contrôle secondaire prend effet en cas d'erreur
Dans les applications critiques, le système de détecteur et l'alimentation sont souvent conçus de manière redondante pour garantir un processus ininterrompu à tout moment. La redondance S2 a été développée pour le système de commande, un composant qui n'a souvent pas de conception redondante. Cette fonction permet de connecter deux contrôleurs logiques programmables à un appareil PROFINET prenant en charge la redondance S2. Le contrôleur principal est utilisé pour la communication cyclique, tandis que le contrôleur secondaire s'exécute en arrière-plan et prend en charge la communication en cas d'erreur. Tous les paramètres sont stockés en conséquence afin que les changements puissent avoir lieu en quelques millisecondes et sans interrompre l'exécution des processus. Ceci est basé sur un mécanisme de synchronisation redondant entre les deux contrôleurs.
Modules robustes pour différents terrains d'application
Les nouveaux maîtres IO-Link de la série ICE1 avec redondance S2 peuvent être facilement intégrés dans différents systèmes. En plus d'une fiabilité accrue, les utilisateurs bénéficient de diagnostics IO-Link complets jusqu'au niveau de terrain le plus bas. Les processus et les diagnostics peuvent être mappés de manière transparente afin que la maintenance puisse être planifiée à l'avance. Par rapport aux modules d'E/S classiques, qui sont beaucoup plus sensibles aux produits chimiques, les maîtres ICE1 sont fournis avec un boîtier en zinc moulé sous pression particulièrement durable. La gamme de températures étendue permet également une large gamme d'applications pour les modules robustes dans les secteurs chimique et pharmaceutique.
Le connecteur M12 à codage L augmente considérablement la capacité de courant des modules, ce qui permet une augmentation des performances de plus de 70 %. Pour cette raison, des alimentations plus puissantes peuvent être utilisées de manière à pouvoir connecter plusieurs modules simultanément. Cela permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent lors de l'installation.
Atouts des maîtres IO-Link avec redondance S2
- La prise en charge de la redondance S2 augmente la disponibilité du système
- Maintenance préventive via les diagnostics IO-Link
- Connecteurs d'alimentation à codage L allant jusqu'à 2 x 16 A
- Boîtier en zinc moulé sous pression particulièrement résistant pour une large gamme d'applications dans le secteur chimique/pharmaceutique