Sélectionnez votre pays
PC-GXP1100-22F-*-P3/P4* Operator Workstation (PC)VisuNet GXP PC Zone 1/21 (2020 Generation)
Principaux avantages en un coup d'œil
- 21.5" (54.61 cm) display
- 16:9 aspect ratio widescreen formatting to match engineering stations
- PC solution with pre-installed Windows® operating system
- Lightweight design
- Full HD Resolution
- Completely modular system for easy field maintainability
- Flush or bezel mounting options
- IP66 rating for each individual component and entire system with housing
- Certified for ATEX and IECEx Zone 1/21
- UL listed for USA and Canada
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN