Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Télémètres

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit

Mesure vers objet, plage de détection 100 mm, lumière rouge, valeur mesurée via IO-Link, 2 sorties push-pull, prise M8, Conception miniature avec options de montage variées, Télémètres à encombrement réduit dans un format compact standard, Technologie multi-pixel (MPT) - évaluation des signaux exacte et précise, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Télémètre, Conception miniature avec options de montage variées, Télémètres à encombrement réduit dans un format compact standard, Technologie multi-pixel (MPT) - évaluation des signaux exacte et précise, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Télémètre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Télémètres à encombrement réduit dans un format compact standard, Technologie multi-pixel (MPT) - évaluation des signaux exacte et précise, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 4 a 20 mAfa

Télémètre pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 150 m, PROFIBUS, fiche M12, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Mesure de précision sans contact, Détection ultrarapide des valeurs de mesure, Régulation dynamique active, Construction légère et moderne ainsi que robustesse élevéefa

Télémètre pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 150 m, interface SSI commutable en RS-422, fiche M12, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Mesure de précision sans contact, Interface SSI/RS 422 commutable, Détection ultrarapide des valeurs de mesure, Régulation dynamique activefa

Télémètre pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 300 m, PROFIBUS, fiche M12, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Mesure de précision sans contact, Détection ultrarapide des valeurs de mesure, Régulation dynamique active, Construction légère et moderne ainsi que robustesse élevéefa

Télémètre pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 300 m, interface SSI commutable en RS-422, fiche M12, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Mesure de précision sans contact, Interface SSI/RS 422 commutable, Détection ultrarapide des valeurs de mesure, Régulation dynamique activefa

Télémètre pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 50 m, PROFIBUS, fiche M12, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Mesure de précision sans contact, Détection ultrarapide des valeurs de mesure, Régulation dynamique active, Construction légère et moderne ainsi que robustesse élevéefa

Télémètre pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 50 m, interface SSI commutable en RS-422, fiche M12, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Régulation dynamique active, Interface SSI/RS 422 commutable, Mesure de précision sans contact, Détection ultrarapide des valeurs de mesurefa

Télémètre universel, mesure vers objet, champ de détection de 100 mm, lumière laser infrarouge, laser de classe 2, sortie PNP, sortie analogique, entrée de commande, fiche M12, Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, Haute résolution, Réaction très rapide, bien approprié pour les séquences d'analyse rapidesfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par