Scanner laser 2D (capteur 2D-LiDAR) perfectionné : une longueur d'avance

2013-03-01

R2000 - Télémètre d'une puissance extrême

2D Laser Scanner

Le scanner laser R2000 permet d'obtenir des lectures de distance et d'angle à 360° d'une précision impressionnante. Par ailleurs, sa vitesse de balayage rapide en fait un télémètre d'une puissance extrême.

L'utilisateur ne manquera pas de noter l'écran intégré à la surface de balayage de ce scanner laser. Outre la saisie de paramètres de base lors de l'utilisation, l'écran permet également d'obtenir des informations sur l'application en cours. Par exemple, il est possible d'y régler la langue de l'interface, ou d'afficher une image de l'environnement balayé.



Autre nouveauté : un « niveau à bulle » permet d'aligner facilement l'appareil afin que le détecteur soit en position horizontale. L'éclairage ambiant et la pollution atmosphérique n'ont aucune incidence sur les résultats des mesures. Avec un taux d'échantillonnage élevé et une fréquence de balayage de 50 Hz, le scanner laser R2000 est idéal pour les applications ultra-rapides (notamment, la logistique, les convoyeurs industriels et le transport).