Avantages des détecteurs MPT

La technologie MPT offre des niveaux de flexibilité et de fiabilité exceptionnels en matière de détection

La réussite devient un paramètre mesurable ! En associant le principe de triangulation à une fonctionnalité de mesure, nous garantissons des niveaux ultimes de précision et de fiabilité en matière de détection d'objets, et ce, même pour les tâches de détection les plus complexes. Les objets créant des interférences avec la cible peuvent être occultés aussi bien au premier plan qu'à l'arrière-plan grâce à des modes de fonctionnement adaptables. Aucune autre technologie n'offre une meilleure fiabilité pour les applications sur courtes distances.

IMMUNITÉ

  • Détection précise d'objets grâce à une évaluation intelligente des informations de distance
  • Haut degré d'immunité à la lumière parasite
  • Aucune interférence mutuelle
  • Occultation fiable des objets situés dans l'arrière-plan
  • Prise en charge des différences noir/blanc importantes sur l'ensemble de la plage de détection

FIABILITÉ

  • Détection fiable quelles que soient les conditions
  • Haut degré de résistance contre les influences environnementales
  • Aucune interférence avec les surfaces réfléchissantes ou les surfaces d'objets sombres
  • Fonctionnement fiable, même dans les applications du secteur des chambres froides à des températures allant jusqu'à -30 °C


FLEXIBILITÉ

  • L'interface IO-Link garantit une adaptation optimale à l'application
  • De nombreux modes de fonctionnement différents dans un seul détecteur