Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Lecteur de code OPC120P – des performances élevées pour les besoins complexes [Animation]


La solution idéale pour les surfaces réfléchissantes et les applications haute vitesse

La technologie unique à filtre polarisant de l'OPC120P permet une lecture fiable sur les surfaces réfléchissantes. Les codes 1D et 2D sur circuits imprimés, livres photo, verre ou métal peuvent être détectés de manière fiable. Sa remarquable profondeur de champ permet la lecture de petits et de grands codes à des distances différentes, avec un seul paramétrage. L'OPC120P est ainsi facile à manipuler et convient à de nombreuses applications.

L'OPC120P peut également être utilisé dans les applications haute vitesse jusqu'à 10 m/s et 100 lectures/s. Des fonctionnalités puissantes telles que la détection de présence d'impression pour la vérification des dates de péremption ou l'évaluation simultanée de quatre fonctions au cours d'un seul processus de lecture en font un lecteur de code unique.


Les points forts

  • Lecture de code 1D-/2D fiable, même sur les surfaces hautement réfléchissantes
  • Lecture de code haute vitesse pouvant atteindre 10 m/s et 100 lectures/s
  • Grande profondeur de champ pour la lecture de codes à des distances différentes et de tailles différentes, avec un seul paramétrage
  • Détection de codes-barres particulièrement longs grâce aux multi-enregistrements
  • Évaluation simultanée de quatre processus de lecture grâce à la fonction multi-fenêtres
  • Détection de présence d'impression et comparaison de logo pour un contrôle de processus fiable
  • Position réglable de manière flexible du champ de lecture par entrée sur codeur