Le lecteur de code OPC120P – la solution idéale pour les surfaces réfléchissantes et les applications haute vitesse

2013-11-27

Lecture de code 1D-/2D fiable sur les surfaces hautement réfléchissantes

Code Reader OPC120P
Lecteur de code OPC120P – idéal pour les surfaces réfléchissantes et la lecture haute vitesse

Le nouveau lecteur de code OPC120P dispose d'une technologie unique de filtre polarisant. Avec cet éclairage spécial, l'OPC120P occulte tout simplement la brillance des matériaux tels que le métal, le verre, le plastique ou les surfaces courbes.
Une profondeur de champ exceptionnelle permet l'obtention de performances de lecture élevées. Le lecteur de code peut lire les petits et les grands codes à des distances différentes, avec un seul paramétrage. L'OPC120P est ainsi facile à manipuler et convient à de nombreuses applications.


Lecture de code haute vitesse

Ce lecteur de code stationnaire peut être utilisé dans les applications haute vitesse jusqu'à 10 m/s et 100 lectures/s. Une entrée sur codeur pour lecture synchrone à distance ainsi que la détection de codes-barres jusqu'à 200 mm de longueur grâce aux multi-enregistrements en font un lecteur de code unique.


Des fonctions convaincantes – détection de présence, multi-fenêtres et comparaison de logo

La détection de présence d'impression sert à contrôler les textures différentes telles que les données de production, les numéros de série ou les dates de péremption. La fonction Comparaison de logo permet de vérifier la présence des logos et de contrôler qu'ils sont bien positionnés. Avec la fonction Multi-fenêtres, la plage de lecture de l'OPC120P peut être divisée en deux à quatre champs, qui peuvent être renseignés et évalués séparément. Au cours d'une étape suivante les codes sont lus et comparés et la présence des logos et de l'impression vérifiée.


Les points forts

  • Lecture de code 1D-/2D fiable, même sur les surfaces hautement réfléchissantes
  • Lecture de code haute vitesse pouvant atteindre 10 m/s et 100 lectures/s
  • Grande profondeur de champ pour la lecture de codes à des distances différentes et de tailles différentes, avec un seul paramétrage
  • Détection de codes-barres particulièrement longs grâce aux multi-enregistrements
  • Évaluation simultanée de quatre processus de lecture avec la fonction multi-fenêtres
  • Détection de présence d'impression et comparaison de logo pour un contrôle de processus fiable
  • Position réglable de manière flexible du champ de lecture par entrée sur codeur