Les bus de terrain DART profitent aussi de l'intégration intelligente à l'environnement DCS via les câbles systèmes

2014-05-09

L'interaction parfaite avec Invensys et Honeywell

System Cables for Invensys and Honeywell
Le pré-câblage système est compatible avec une variété de systèmes de contrôle.

Une communication de processus fluide et sûre nécessite une connexion fiable et infaillible entre les segments du bus de terrain et le système de contrôle distribué (DCS). Grâce aux câbles systèmes Pepperl+Fuchs, cette connexion est établie en un rien de temps. À cette fin, l'une des extrémités du câble système se connecte sur une carte-mère spécialement conçue et l'autre extrémité est raccordée et adaptée aux DCS Foxboro FBM 228 et Honeywell C300. Le précâblage répond à des normes de qualité rigoureuses. Il est compatible avec une grande variété de systèmes de contrôle. Par ailleurs, les câbles systèmes sont également compatibles avec les bus de terrain DART.


Bus de terrain DART : la meilleure protection pour les zones à risque d'explosion

Les câbles systèmes pour bus de terrain DART offrent à l'utilisateur un segment intrinsèquement sûr de puissance élevée, en particulier pour les segments de bus de terrain dotés de longs câbles et d'un grand nombre de périphériques.


Effort de câblage réduit

Un seul câble système Pepperl+Fuchs peut permettre de relier simultanément jusqu'à 4 segments de bus de terrain à l'environnement DCS. Le câblage individuel manuel n'est pas nécessaire. Ainsi, non seulement l'effort de câblage, mais aussi les coûts d'installation et d'entretien sont réduits.


Profitez dès aujourd'hui de votre connexion DCS individuelle

Forte d'une réputation internationale, Pepperl+Fuchs offre l'entretien, ainsi que la qualité de conception et de mise en œuvre, d'armoires de contrôle complètes. Outre des câbles systèmes, nous proposons des solutions adaptées à toutes les grandes marques de systèmes DCS. En particulier les marques Invensys et Honeywell, pour lesquelles Pepperl+Fuchs propose des câbles systèmes conformes avec des longueurs variées. Grâce aux câbles systèmes, il est également possible d'adapter facilement d'autres systèmes de contrôle des procédés. Contactez votre service client dès aujourd'hui pour découvrir la solution la mieux adaptée à votre application !