Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

VisuNet Control Center

2017-01-14

Il contrôle les Remote Monitors de Pepperl+Fuchs

le moniteur déporté de Pepperl+Fuchs
Remote Monitor, le moniteur déporté de Pepperl+Fuchs

Pilotez votre parc de Remote Monitors VisuNet à distance depuis la salle de contrôle, dépannez, aidez les utilisateurs en « live », faites aisément les mises à jour, ce sont quelques fonctionnalités que propose notre VisuNet Control Center.

Vous ne marchez plus, vous ne perdez plus de temps à vous changer pour intervenir dans les salles blanches de votre unité de production, tous les éléments de contrôle et de configuration sont accessibles depuis la salle de contrôle.

VisuNet CC est puissant et convivial.
VCC vous permet de contrôler au-delà de 50 RMs.

Sollicitez un expert pour vous présenter cette solution d’avant-garde !


Les Remote Monitors de Pepperl+Fuchs

Nos moniteurs déportés de la gamme VisuNet, les Remote Monitors, sont des solutions clients légers adaptées à un usage industriel, conçues pour l'automatisation de vos processus. Contrairement aux « systèmes KVM », plusieurs stations de travail, comme moniteurs déportés, peuvent être connectées à un ou plusieurs serveurs sur le même réseau. La distance entre le moniteur déporté et l'ordinateur hôte est de ce fait pratiquement illimitée.



Fig. 1 : architecture de base

VCC, les avantages pour vous

Appréciez la puissance de VCC dans les 3 paragraphes qui suivent :

  • Une configuration efficace en mode déporté
  • Une maintenance facile
  • Un support à distance et une assistance en temps réel
  • Une gestion et un contrôle clairs des Remote Monitors VisuNet

Configuration efficace en mode déporté

Il est possible de configurer le(s) profil(s) de connexion à distance et de les télécharger vers le Remote Monitor (upload). Les profils existants dans le RM peuvent être aussi récupérés via le VCC (download) et le cas échant, envoyés sur un autre Remote Monitor du réseau.



Fig. 2

Maintenance facile

En cas de défaillance de l’hôte, VCC permet d’activer la connexion vers un autre hôte du réseau sans modification de branchement. La maintenance informatique peut s’effectuer sans interruption du processus.



Fig. 3

Support à distance et assistance en temps réel

L’aide à l’opérateur peut parfois être contraignante (l’opérateur est distant de la salle de contrôle, en salle blanche…). Le VCC permet de visualiser à distance ce que voit l’opérateur, et ainsi de lui porter rapidement assistance. La prise en main de la salle de contrôle est également possible dans certaines conditions.



Fig. 4

Gestion et contrôle clairs des Remote Monitors VisuNet

Votre parc de RM est sous une surveillance permanente



Fig. 5 : vue globale de l'interface VisuNet Control Center.

Quelques précisions sur la capture d'écran (Fig. 5) :

  • Sur la gauche, la liste des Remote Monitors présents sur le réseau.
  • Sur la partie droite, les informations relatives à l’un des RMs sélectionné : le statut, les paramètres, et la liste des profils de connexion.