Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Communiqués de presse 2018

Dossier de presse SPS IPC Drives (division Automatisation des processus, français) Dossier de presse SPS IPC Drives (division Automatisation des processus, français)

Ce dossier de presse contient des communiqués sur la passerelle PROFINET qui intègre de manière transparente les données des appareils et des processus, les séries de téléphones polyvalents et de tablettes et la nouvelle solution de purge Bebco EPS® Ex pzc / Type Z de la série 7500.

(Novembre 2018)

Dossier de presse SPS IPC Drives (division Automatisation industrielle, français) Dossier de presse SPS IPC Drives (division Automatisation industrielle, français)

Ce dossier de presse contient des communiqués sur la technologie IO-Link en passe de devenir la norme mondiale pour l'Industry 4.0, les détecteurs optoélectroniques des séries R200 et R201, le système de positionnement absolu 2D PXV, l'assistance pour les processus de maintenance utilisant la technologie RFID et les technologies de l'Industry 4.0 dans un parc à solutions.

(Novembre 2018)

SAP et Pepperl+Fuchs renforcent leur coopération IdO dans l'industrie de transformation SAP et Pepperl+Fuchs renforcent leur coopération IdO dans l'industrie de transformation

SAP et Pepperl+Fuchs prévoient de renforcer leur coopération IdO dans l'industrie de transformation. Les deux sociétés l'ont annoncé au salon ACHEMA de Francfort. La coopération comprend le développement coordonné de solutions communes, ainsi que la vente et la mise en œuvre.

(Juin 2018)

Dossier de presse ACHEMA 2018 (division Automatisation des processus, français) Dossier de presse ACHEMA 2018 (division Automatisation des processus, français)

Ce dossier contient des communiqués sur le Condition Monitoring/maintenance préventive avec des applications Industry 4.0 innovantes, les coffrets GRP innovants de protection contre le risque d'explosion électrique, le contrôleur modulaire VisuNet étendu et actualisé, les solutions mobiles en temps réel d'ecom, les relais de sécurité à diagnostics et la passerelle PROFINET à interface évolutive.

(Juin 2018)

Dossier de presse ACHEMA 2018 (division Automatisation industrielle, français) Dossier de presse ACHEMA 2018 (division Automatisation industrielle, français)

Ce dossier de presse contient des communiqués sur le contrôle de position des vannes avec le F31K2, un système de protection de câbles aligné, et le F25, la solution ouverte compacte pour le retour de position des vannes sur les petits actionneurs et les vannes manuelles.

(Juin 2018)

Dossier de presse FOIRE DE HANOVRE 2018 (division Automatisation des processus, français) Dossier de presse FOIRE DE HANOVRE 2018 (division Automatisation des processus, français)

Ce dossier de presse contient des communiqués sur les relais de sécurité du système K avec fonction de diagnostic, transparence du défaut de ligne et double redondance, la tablette industrielle robuste Tab-Ex 02® de la marque ecom de Pepperl+Fuchs et les options de configuration et de livraison pour les boîtes à bornes et les unités de contrôle locales.

(Avril 2018, Press-Kit-HMI-2018-PF-PA-ENG)

Dossier de presse FOIRE DE HANOVRE 2018 (division Automatisation industrielle, français) Dossier de presse FOIRE DE HANOVRE 2018 (division Automatisation industrielle, français)

Ce dossier de presse contient des communiqués sur les nouveaux détecteurs optiques pour des distances de fonctionnement supérieures, les systèmes de positionnement absolu pour les applications de sécurité, les solutions I4.0 pour la production quotidienne, les nouvelles têtes de lecture/écriture RFID avec IO-Link et la technologie IO-Link de Pepperl+Fuchs en général.

(Avril 2018, Press-Kit-HMI2018-PF-FA-ENG)

Espace presse et média

Téléchargez le profil de l'entreprise Pepperl+Fuchs ainsi que des images haute résolution du siège et des gammes de produits que nous proposons. Utilisation gratuite pour les bureaux de rédaction et les journalistes.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner

Lisez le dernier numéro de la newsletter E-news :

  • Détecteurs industriels
  • Protection contre le risque d'explosion