Sécurité fonctionnelle en tant que « service complet » : une solution complète en trois étapes assurant une sécurité totale

2021-11-11

Functional Safety Concepts from Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs propose désormais une solution complète sur la sécurité fonctionnelle dans le domaine du génie mécanique et industriel. Cette solution repose sur trois piliers qui couvrent toutes les phases du cycle de vie de la sécurité.

Il existe actuellement plusieurs problèmes de sécurité fonctionnelle dans le domaine du génie mécanique et industriel : la difficulté de rester au fait des normes actuelles ; les différentes étapes des concepts de sécurité et les calculs complexes. Le grand nombre de partenaires, tels que les services d'ingénierie de la sécurité fonctionnelle et les fabricants de détecteurs de sécurité, ainsi que de dispositifs de contrôle et d'arrêt sécurisé, peuvent également représenter des obstacles. Outre ces conflits d'intérêts, les fabricants d'équipement d'origine et les utilisateurs finaux sont régulièrement confrontés à des défis types lors de la mise en œuvre d'applications :

  • En raison de la grande variété de détecteurs proposés, il n'est pas toujours évident d'identifier le principe de détection le plus adapté à l'application en question.
     
  • La documentation du produit du fabricant relative aux vérifications de sécurité est structurée différemment, ou il n'existe aucune valeur de sécurité caractéristique pour l'ensemble des composants de la boucle de sécurité.
     
  • Il est possible que le fabricant d'équipement d'origine ou l'utilisateur final doive coordonner les services d'ingénierie et les fabricants de composants, ce qui peut s'avérer chronophage.
     
  • Il n'existe pas de ressources humaines pour surveiller la façon dont les normes sont mises au point ou pour adapter et remettre aux normes les machines et les usines en fonctionnement lorsque cela s'impose.
     
  • Aucune directive non reliée à la technologie et au fabricant n'est disponible, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires.

Pour aider les concepteurs et les utilisateurs dans cette situation, Pepperl+Fuchs propose désormais une solution complète dédiée à la sécurité fonctionnelle dans le domaine du génie mécanique et industriel. Cette solution repose sur trois piliers qui couvrent toutes les phases du cycle de vie de la sécurité :


1. Concepts de sécurité sophistiqués

Pepperl+Fuchs accompagne ses clients en mettant à leur disposition un ou plusieurs de ses experts en sécurité fonctionnelle certifiés pendant toute la durée du développement du concept de sécurité. Ces experts apportent une connaissance approfondie des normes actuelles et guident le client tout au long du processus. Lors de cet échange mutuel, un concept de sécurité personnalisé et sophistiqué est élaboré, qui anticipe tous les potentiels points faibles présents lors de la conception d'une machine et les élimine, sans ajustements rétroactifs coûteux pendant l'exploitation.

En utilisant des applications comme SISTEMA, les experts Pepperl+Fuchs fournissent au client une déclaration fiable relative à la conformité des mesures prévues pour la réduction des risques et des produits à utiliser avec le niveau de performance requis. Le calcul ne se concentre pas uniquement sur les détecteurs : il couvre l'ensemble de la boucle de sécurité, y compris les éléments de commandes et d'arrêt. Cela ne se limite pas aux nouveaux développements : par exemple, même si le client modernise des machines existantes en raison de l'évolution des normes, les experts de Pepperl+Fuchs peuvent les aider en élaborant des concepts de sécurité personnalisés. Des composants tiers peuvent également être intégrés à la solution de sécurité. L'objectif de la discussion est toujours de trouver la solution optimale, sans nécessairement entraîner une dépendance vis-à-vis de technologies, produits ou fournisseurs spécifiques.

2. Une gamme complète de détecteurs pour les applications de sécurité

Les experts de Pepperl+Fuchs ont également accès à la gamme de détecteurs industriels de la société, procurant un large éventail de méthodes de détection. Diverses solutions pour les tâches de détection, de positionnement et d'identification sont proposées. Des détecteurs de sécurité uniques et hautement spécialisés sont disponibles, tels que le système USi®-safety (le seul détecteur ultrasonique de sécurité jusqu'à SIL 2/PL d) et le safePXV (la seule solution de positionnement jusqu'à SIL 3/PL e avec un seul détecteur). Dans le même temps, les applications de sécurité peuvent également être perfectionnées, si besoin, à l'aide de détecteurs de la gamme qui ne proposent aucune sécurité intrinsèque, à condition que certaines conditions soient remplies (ou avec un concept de sécurité approprié). Il en résulte des solutions sûres pour des applications qui étaient auparavant pratiquement impossibles à mettre en œuvre ou qui ne pouvaient être mises en œuvre en toute sécurité qu'à un coût considérable. Le développement actuel de détecteurs industriels standard par Pepperl+Fuchs pour répondre à des exigences de qualité drastiques représente déjà un véritable pas en avant.

L'utilisation de son portefeuille interne offre un avantage essentiel lors du développement de concepts de sécurité : là où les services d'ingénierie peuvent seulement se référer aux fiches techniques des fabricants de détecteurs, les experts Pepperl+Fuchs ont accès à des informations sur l'ensemble du processus de développement. Cela offre aux utilisateurs finaux et aux fabricants d'équipement d'origine la garantie que le détecteur s'adapte au profil d'exigences de l'application et qu'il peut être intégré de manière transparente au concept de machine et de sécurité.

3. Formation approfondie et séminaires sur la sécurité fonctionnelle

Enfin, les formations et séminaires de Pepperl+Fuchs sur la sécurité fonctionnelle sont mis à la disposition de toutes les parties intéressées. Ils peuvent être adaptés au concept de sécurité développé pour le client en tant qu'événement interne ou avoir une portée plus générale. Pepperl+Fuchs propose des événements en face à face et en ligne sur la sécurité fonctionnelle dans le domaine du génie mécanique et industriel, ainsi que dans l'industrie des procédés. Toutes les modalités de formation associent des éléments théoriques à des connaissances pratiques contribuant à garantir un succès d'apprentissage optimal.

Highlights of the Full Service Functional Safety Package


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.