Les châssis K-rack de Pepperl+Fuchs ont été développés pour remplacer la technologie Eurocard 19 pouces obsolète de manière simple et efficace : Ici, les unités pré-câblées dotées de la technologie d'interface actuelle du « système K » réputé de Pepperl+Fuchs prennent la place des racks Eurocard existants. Le cheminement des câbles dans l'armoire est conservé avec cette remise aux normes, tandis que les Eurocards retirées peuvent être conservées comme pièces détachées pour le reste du système. En fonction de la situation initiale, la seule action requise est le rebranchement des câbles. La transmission du signal se fait via des tableaux de raccordement verticaux ou horizontaux ou des mini-bornes.

Avantages du système K

  • Système modulaire de modules d'interface protégés contre les explosions pour différents types de signaux
  • Le plus grand nombre de variantes sur le marché
  • Composants au niveau le plus récent des directives et des normes
  • De nombreux modules conformes SIL : manuels de sécurité disponibles pour tous les appareils
  • Types standard répertoriés comme « éprouvés à l'usage » dans de nombreuses usines
  • De nombreuses certifications pour une utilisation mondiale
  • Délais de livraison courts pour les composants standard

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.