Commande d'électrovanne KFD2-SL2-Ex2

KFD2-SL2-Ex2
  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Sortie 45 mA sous 11,7 V CC
  • Entrée logique non polarisée
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-SL2-Ex2

Caractéristiques générales
Type de signalSortie digitale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignée20 ... 30 V CC
Puissance absorbéemax. 3,3 W pour courant de sortie 45 mA
Entrée
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7, 8, 9
Courant d'entréeenv. 3 mA pour 24 V C.C.
Niveau du signalsignal 1 : 16 ... 30 V CC
signal 0 : 0 ... 5 V CC
Sortie
Côté connexioncôté terrain
Raccordementvoie 1 : bornes 1+, 2-, 3
voie 2 : bornes 4+, 5-, 6-
Résistance interne272 Ω
Courant≤ 45 mA
Tension≥ 11,7 V
Tension à videmin. 24 V
Signal de sortieCes valeurs sont valables pour la tension assignée d'emploi de 20 ... 30 V C.C.
Retard à l'appel/à la retombée≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Surveillance de défaut de ligne
Court-circuit< 50 Ω
Circuit ouvert> 10 kΩ
Courant de test< 650 µA
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Alimentation/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeEN 61010-1:2010
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeZELM 00 ATEX 0024
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia
Tension28 V
Courant110 mA
Puissance770 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximale40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée
Tension de sécurité maximale60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Signalisation centralisée de défaut
Tension de sécurité maximale40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 02 ATEX 1820 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Certifications internationales
Homologation CSA
Control Drawing116-0304
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUN 04.0001
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD2-SL2-Ex2

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

L'appareil permet d'alimenter les électrovannes, les LED et les alarmes sonores situées en zone à risque d'explosion.

Il est contrôlé par un signal logique. Les entrées présentent deux états définis : Signal 1 = 16 V CC ... 30 V CC, signal 0 = 0 V CC ... 5 V CC. La consommation de courant de l'entrée est d'environ 3 mA.

À pleine charge, 11,7 V à 45 mA sont disponibles pour les applications en zone à risque d'explosion.

Si l'impédance de terrain est > à 10 kΩ pour une rupture de câble ou < à 50 Ω pour des courts-circuits, un défaut de ligne est détecté.

Un défaut est signalé par des LED et par un signal distinct de message d'erreur collectif.

Product Documentation: KFD2-SL2-Ex2

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF166 KB
Functional Safety ManualENGPDF486 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-SL2-Ex2

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1376 KB

Agréments: KFD2-SL2-Ex2

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Australia Test SafeANZEx 17.3006XALLPDF6788 KB
Canada FMCoC 3028768CALLPDF316 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316001447 (Singapore)ALLPDF1077 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF114 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1820XALLPDF1397 KB
Europe ZELM ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1)ZELM 00 ATEX 0024ALLPDF1157 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5851 (P502033)ALLPDF100 KB
Korea KOSHA12-AV4BO-0645ALLPDF850 KB
TUV Nord IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 04.0001ALLLINK---
USA FMCoC 3028768ALLPDF296 KB
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2935ALLPDF141 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 06/09-23 R029ALLPDF565 KB
Plans de montage
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF108 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-0059EFRAFRAPDF181 KB

Produits associés : KFD2-SL2-Ex2

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces bleuespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.