Caractéristiques générales |
Type de signal | Entrée analogique |
Alimentation |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 23+, 24- |
Tension assignée | 20 ... 35 V CC |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation |
Puissance absorbée | max. 3 W |
Interface |
Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 19+, 20 GND, 21- |
Type | RS-485 |
Interface de programmation | connecteur de programmation |
Boucle de commande |
Raccordement | bornes 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6- |
Résistance de ligne | max. 25 Ω par ligne |
Entrée I | |
| Raccordement | bornes 1+, 2- |
alimentation capteur | 1 à 5 V |
| Raccordement | bornes 3+, 4- (alimentation); 5+, 6- (signal) |
| Courant de court-circuit | 50 mA |
| Charge | ≥ 116 Ω jusqu'à 5 V, ≥ 85 Ω jusqu'à 4 V |
Entrée |
Côté connexion | côté terrain |
Raccordement | entrée I: bornes 1+, 2-; entrée II: bornes 13+, 14-; entrée III: bornes 15+, 14- |
Tare programmable | 0 ... 500 % de la gamme |
Entrée I | signal, sortie analogique |
| Signal d'entrée | -100 ... 100 mV |
| Résistance d'entrée | > 1 MΩ pour une mesure de tension |
Entrée II, III | réglage de la tare, calibrage et zéro |
| Tension à vide/courant de court-circuit | 18 V / 5 mA |
| Active/Passive | I > 4 mA / I < 1,5 mA |
Sortie |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | sortie I: bornes 10, 11, 12; sortie II: bornes 16, 17, 18; sortie III: bornes 7-, 8+, 9- |
Sorties I, II | sortie relais |
| Chargement du contact | 253 V CA/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7 ; 40 V CC/2 A charge résistive |
| Durée de vie mécanique | 2 x 107 cycles de manoeuvre |
Sortie III | Sortie analogique |
| Gamme de courant | -20 ... 20 mA |
| Charge | max. 550 Ω |
| sortie de tension analogique | 0 ... ± 10 V; Résistance de sortie 500 Ω (pont entre les bornes 7 et 9) |
| Sortie de courant analogique | 0 ... ± 20 mA ou 4 ... 20 mA; charge 0 ... 550 Ω (bornes 7 et 8) |
Surveillance de défaut de ligne | minimum -21.5 mA (-10.75 V) ou 2 mA (1 V), maximum 21.5 mA (10.75 V) |
Signalisation centralisée de défaut | "Power Rail" |
Caractéristiques de transfert |
Ecart | |
| Résolution/Précision | ≤ ± 0,2 %; non-linéarité et course différentielle comprises |
| Influence de la température | ≤ ± 0,01 %/K |
temps de réaction | 150 ms |
Séparation galvanique |
Entrée I/autres circuits | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Sorties I, II entre elles | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Sorties I, II/autres circuits | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Sortie III/Entrée II, III | non disponible |
SortieIII/prise de programmation | non disponible |
les autres circuits électriques entre eux | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale 50 Veff |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED , affichage |
Eléments de contrôle | Champ de commande |
Configuration | via boutons de commande via PACTware |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Basse Tension | |
| Directive basse tension | EN 61010-1:2010 |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Bornes à vis |
Masse | env. 250 g |
Dimensions | 40 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier C2 |
| Hauteur | 119 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Profondeur | 115 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | TÜV 04 ATEX 2531 |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
Alimentation | "Power Rail" ou bornes 23+, 24- non de sécurité intrinsèque |
| Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
Entrée I | bornes 1+, 2- Ex ia IIC, Ex iaD |
| Tension Uo | 14 V |
| Courant Io | 238 mA |
| Puissance Po | 833 mW (caractéristique linéaire) |
Entrées II et III | bornes 13+, 14-; 15+, 14- non de sécurité intrinsèque |
| Tension de sécurité maximale Um | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
Sorties I, II | bornes 10, 11, 12; 16, 17, 18 non de sécurité intrinsèque |
| Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. / 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
| Chargement du contact | 253 V CA/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7 ; 40 V CC/2 A charge résistive |
Sortie III | bornes 7-, 8+, 9- non de sécurité intrinsèque |
| Tension de sécurité maximale Um | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
Interface | Prise jack de programmation RS 485 |
| Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
Séparation galvanique | |
| Entrée I/autres circuits | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 |
Certifications internationales |
Agrément FM | |
| Control Drawing | 116-0302 (cFMus) |
Agrément UL | E223772 |
Homologation IECEx | |
| Certificat IECEx | IECEx TUN 06.0005 |
| Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |