Capteur à champ magnétique MC60-12GM50-1N-V1

MC60-12GM50-1N-V1
  • 60 mm, noyable, avec aimant permanent DM 60-31-15


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MC60-12GM50-1N-V1

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale60 mm
Montagenoyable en métal non ferreux
Portée de travail10 ... 48,6 mm
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 5000 Hz
Consommation en courant
Aimant détecté≥ 2,5 mA
Aimant non détecté≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd4382 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Agréments et certificats
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GbTÜV 01 ATEX 1718
Agrément FM
Control Drawing116-0165
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Matériau du boîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Face sensibleAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre12 mm
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270104
ECLASS 10.0.127270104
ECLASS 9.027270104
ECLASS 8.027270104
ECLASS 5.127270104
ETIM 8.0EC002544
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.139121550

Details: MC60-12GM50-1N-V1

Product Documentation: MC60-12GM50-1N-V1

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF164 KB

Design / Simulation: MC60-12GM50-1N-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP86 KB

Agréments: MC60-12GM50-1N-V1

Language Selection:
Plans de montage IdentificationLangueType de fichierTaille
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF686 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2063ALLPDF266 KB

Produits associés : MC60-12GM50-1N-V1

Accessoires

bride de fixation, 12 mmfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 2 broches, câble PUR bleu, NAMURfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 2 broches, câble PUR bleu, NAMURfa
Aimant permanent pour capteurs de champ magnétiquefa
Aimant permanent pour capteurs de champ magnétiquefa