Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement KCD2-STC-1
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Alimentations pour transmetteurs SMART KCD2-STC-1

KCD2-STC-1
  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant
  • Sortie pour 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V
  • Mode actif ou passif
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KCD2-STC-1

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignée19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assigné≤ 45 mA
Dissipation thermique≤ 800 mW
Puissance absorbée≤ 1,1 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-; 3+, 4-
Signal d'entrée4 à 20 mA limité à env. 30 mA
Tension à vide/courant de court-circuitbornes 1+, 2- : 22 V / 30 mA
Chute de tensionbornes 3+, 4- : env. 5 V
Tension disponiblebornes 1+, 2- : ≥ 15 V pour 20 mA
Sortie
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5-, 6+
Charge0 ... 300 Ω (mode actif)
Signal de sortie4 ... 20 mA ou 1 ... 5 V (sur un shunt interne de 250 Ω, 0,1 %)
4 ... 20 mA (mode passif), tension de fonctionnement 15,5 ... 26 V
Ondulation20 mV rms
Caractéristiques de transfert
Ecartà 20 °C (68 °F)
≤ ± 0,1 %; non-linéarité et course différentielle comprises (tension 4 ... 20 mA)
≤ ± 0,2 %; non-linéarité et course différentielle comprises (mode passif 4 ... 20 mA)
≤ ± 0,2 %; non-linéarité et course différentielle comprises (tension 1 ... 5 V)
Température< 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA)
< 0,5 mV/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (tension 1 ... 5 V)
Gamme de fréquenceBande passante pour un signal de 0,5 VSS 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Régime transitoire≤ 200 ms
Temps de montée/temps de descente≤ 20 ms
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff
Entrée/alimentationisolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff
Sortie/alimentationisolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 114 x 125 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur124 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-STC-1

Fonction

Ce conditionneur de signal procure une isolation pour les applications qui ne sont pas de sécurité intrinsèque.

L'appareil permet l'alimentation de transmetteurs SMART 2 fils et peut également être utilisé avec des sources de courant SMART 2 fils.

Il transfère un signal d'entrée analogique sous la forme d'une valeur de courant isolé.

Des signaux numériques peuvent être superposés sur le signal d'entrée et sont transférés de manière bidirectionnelle.

La sélection du type de sortie comme source de courant, mode passif, ou sortie tension est réglable via des commutateurs DIP.

Si la résistance dans la boucle est trop basse pour la communication HART, il est possible d'utiliser la résistance interne de 250 Ω entre les bornes 6 et 8.

Les prises de test pour la connexion d'appareils de communication HART sont intégrées aux bornes de l'appareil.

Product Documentation: KCD2-STC-1

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF79 KB
ManualENGPDF531 KB
Manuels
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KCD2-STC-1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3085 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1685 KB

Agréments: KCD2-STC-1

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3181CALLPDF100 KB

Produits associés : KCD2-STC-1

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis à 2 broches, Pour les modules KC du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis à 2 broches, Pour les modules KC du système K, Prises de test intégrées pour la connexion des communicateurs HART, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.