Module relais KFD0-RSH-1.1D.F1

KFD0-RSH-1.1D.F1
  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée logique 19 V CC ... 26,5 V CC, non polarisée
  • Sortie relais pour fonctionnement non alimenté en mode sécurité
  • Immunité aux pulsations d'essai
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
  • Jusqu'à PL e conformément à la norme EN/ISO 13849

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD0-RSH-1.1D.F1

Caractéristiques générales
Type de signalSortie digitale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Niveaux de performance (PL)PL e
Alimentation
Raccordementalimentation en boucle
Tension assignée19 ... 30 V CC alimentation en boucle
Dissipation thermique< 1,5 W
Puissance absorbée< 1,5 W
Entrée
Côté connexioncôté commande
RaccordementEntrée bornes 7, 8 ; entrée de test bornes 9, 10, 11, 12
Rapport cyclique150 ms / 150 ms
Longueur d'impulsion de testmax. 4 ms de la carte DO
Entrée testvoir le manuel de sécurité fonctionnelle
Niveau du signalsignal 0 : -5 ... 5 V
signal 1 : 19 ... 26,5 V
Courant assignéSignal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum)
Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum)
Sortie
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 4, 5, 6
Chargement du contact253 V AC/5 A/cos φ 0,7 ; 30 V CC/5 A (charge résistive)
253 V CA / 1/2 ch
courant minimal de commutation10 mA / 24 V DC
Retard à l'appel/à la retombée150 ms / 150 ms
Durée de vie mécanique5 x 106 cycles de manoeuvre
Calibre du fusible2,5 A (matériel fourni)
maximum 5 AT, utilisation maximum recommandée du fusible : 80 %
Caractéristiques de transfert
Fréquence de commutation< 3 Hz
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN IEC 62061:2021 , EN ISO 13849-1/AC:2015
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012 , EN 61326-3-1:2008 , EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2013
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement.
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 120 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
CertificatPF 15 CERT 3933 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nC ec IIC T4 Gc [appareil en zone 2]
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément ULE106378
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210101
ECLASS 10.0.127210101
ECLASS 9.027210101
ECLASS 8.027210101
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121543

Details: KFD0-RSH-1.1D.F1

Fonction

Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre les circuits de terrain et les circuits de commande.

L'appareil est un module-relais adapté aux applications de commutation de sécurité d'un circuit de charge. L'appareil isole les circuits de charge jusqu'à 230 V et le circuit de commande 24 V.

La fonction de mise hors tension en sécurité (DTS) est autorisée pour les applications SIL 3 et PL e.

Les relais présentent des conceptions diverses, mais ils ont un effet commun sur chaque sortie de commutation.

Vous pouvez utiliser des bornes de test pour tester les relais. Le mode test est indiqué par une LED, conformément à la norme NAMUR NE44.

La sortie est protégée contre la soudure de contact par un fusible.

Informative Literature: KFD0-RSH-1.1D.F1

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB

Product Documentation: KFD0-RSH-1.1D.F1

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF131 KB
Functional Safety ManualENGPDF1928 KB
Manuels
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD0-RSH-1.1D.F1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1171 KB

Agréments: KFD0-RSH-1.1D.F1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 GPF 15 CERT 3933 XALLPDF225 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20170825ALLPDF409 KB
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate968/FSP 1255.01/23 ENALLPDF620 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-2541DFRAFRAPDF179 KB

Produits associés : KFD0-RSH-1.1D.F1

Eléments du système adaptés
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.

Relais de sécurité du système K

Pepperl+Fuchs établit un nouveau niveau de fiabilité grâce à de nouveaux relais de sécurité. Avec de multiples contacts de commutation redondants, le module d'interface du système K éprouvé permet une activation et une désactivation fiable et sûre pour les applications, conformément à la norme CEI 61508 jusqu'au niveau SIL 3.